LVQS Series 薬液用バルブ外部ノンメタル、エアオペレートタイプ インサートブッシュ式継手一体型 スペースセービング/省スペース接続
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass 2; オリフィス径 φ4)
3(ボディclass 3; オリフィス径 φ8)
4(ボディclass 4; オリフィス径 φ10)
5(ボディclass 5; オリフィス径 φ16)
6(ボディclass 6; オリフィス径 φ22)
1
バルブ型式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
1(N.O.)
2(複動形)
2
ボディタイプ
-- --お選びください-- --
S(省スペース接続)
3
継手種類
-- --お選びください-- --
S(LQ2)
V(LQ1)
4
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
07(継手サイズ: 2)
11(継手サイズ: 3)
13(継手サイズ: 4)
19(継手サイズ: 5)
25(継手サイズ: 6)
5
パイロットポートの種類
-- --お選びください-- --
-(LQ1継手一体 接続チューブ サイズ1/8"X0.086"(3X2))
R(ねじ込み Rc 1/8)
M(LQ1継手一体 接続チューブ サイズ4X3)
N(ねじ込み NPT 1/8)
6
パイロットポート方向
-- --お選びください-- --
-(IN側(標準))
P2(45°)
P3(90°)
P4(135°)
P5(180°)
P6(225°)
P7(270°)
P8(315°)
7
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
2(バイパス付)
3(流量調整·バイパス付)
4(インジケータ付)
5(高背圧(0.42MPa))
6(高背圧·流量調整付)
7(高背圧·バイパス付)
8(高背圧·流量調整付·バイパス付)
9(高背圧·インジケータ付)
24(インジケータ·バイパス付)
8
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(大流量仕様)
J(高温用)
K(バッファ材質FFKM)
N(アンモニア水用)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー