LVQ-T Series 薬液用バルブ外部ノンメタル、エアオペレートタイプ チューブ出し継手一体型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass 2; オリフィス径 φ4)
3(ボディclass 3; オリフィス径 φ8)
4(ボディclass 4; オリフィス径 φ10)
5(ボディclass 5; オリフィス径 φ16)
6(ボディclass 6; オリフィス径 φ22)
1
バルブ型式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
1(N.O.)
2(複動形)
2
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
06(ミリサイズ:Φ6)
07(インチサイズ:1/4")
10(ミリサイズ:Φ10)
11(インチサイズ:3/8")
12(ミリサイズ:Φ12)
13(インチサイズ:1/2")
19(ミリサイズ:Φ19;インチサイズ:3/4")
25(ミリサイズ:Φ25;インチサイズ:1")
3
パイロットポートの種類
-- --お選びください-- --
-(LQ1継手付 接続チューブ外径 1/8"(φ3))
R(ねじ込み Rc 1/8)
M(LQ1継手付 接続チューブ外径 φ4)
N(ねじ込み NPT 1/8)
4
パイロットポート方向
-- --お選びください-- --
-(IN側(標準))
P2(45°)
P3(90°)
P4(135°)
P5(180°)
P6(225°)
P7(270°)
P8(315°)
5
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
2(バイパス付)
3(流量調整·バイパス付)
4(インジケータ付)
5(高背圧(0.42MPa))
6(高背圧·流量調整付)
7(高背圧·バイパス付)
8(高背圧·流量調整付·バイパス付)
9(高背圧·インジケータ付)
6
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(大流量仕様)
J(高温用)
K(バッファ材質FFKM)
N(アンモニア水用)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー