LVQ Series 薬液用バルブ外部ノンメタル、エアオペレートタイプ インサートブッシュ式継手一体型 ハイパーフィッティング
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass 2; オリフィス径 φ4)
3(ボディclass 3; オリフィス径 φ8)
4(ボディclass 4; オリフィス径 φ10)
5(ボディclass 5; オリフィス径 φ16)
6(ボディclass 6; オリフィス径 φ22)
1
バルブ型式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
1(N.O.)
2(複動形)
2
継手種類
-- --お選びください-- --
S(LQ2)
V(LQ1)
3
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
03(ミリサイズ:3X2;インチサイズ:1/8"X0.086")
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(ミリサイズ:19X16;インチサイズ:3/4"X5/8")
25(ミリサイズ:25X22;インチサイズ:1"X7/8")
4
Bポート(OUT)の異径サイズ
-- --お選びください-- --
-(A·Bポート同一サイズ)
03(ミリサイズ:3X2;インチサイズ:1/8"X0.086")
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(ミリサイズ:19X16;インチサイズ:3/4"X5/8")
25(ミリサイズ:25X22;インチサイズ:1"X7/8")
5
パイロットポートの種類
-- --お選びください-- --
-(LQ1継手一体 接続チューブ サイズ1/8"X0.086"(3X2))
R(ねじ込み Rc 1/8)
M(LQ1継手一体 接続チューブ サイズ4X3)
N(ねじ込み NPT 1/8)
6
パイロットポート方向
-- --お選びください-- --
-(IN側(標準))
P2(45°)
P3(90°)
P4(135°)
P5(180°)
P6(225°)
P7(270°)
P8(315°)
7
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
2(バイパス付)
3(流量調整·バイパス付)
4(インジケータ付)
5(高背圧(0.42MPa))
6(高背圧·流量調整付)
7(高背圧·バイパス付)
8(高背圧·流量調整付·バイパス付)
9(高背圧·インジケータ付)
24(インジケータ·バイパス付)
8
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(大流量仕様)
J(高温用)
K(バッファ材質FFKM)
N(アンモニア水用)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー