LVP Series 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(ボディclass 5; オリフィス径 φ16)
6(ボディclass 6; オリフィス径 φ22)
1
バルブ型式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
1(N.O.)
2(複動形)
2
タイプ
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
W(ウォータハンマ低減型)
3
適用チューブ径
-- --お選びください-- --
16A(Φ22)
20A(Φ26)
25A(Φ32)
4
パイロットポートの種類
-- --お選びください-- --
-(Φ6ワンタッチ管継手)
1(Rc1/8)
2(M5X0.8)
N(NPT1/8)
5
パイロットポートの位置
-- --お選びください-- --
-(位置1)
P2(位置2)
P3(位置3)
P4(位置4)
6
ゴム材質
-- --お選びください-- --
-(FKM)
N(EPDM)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
2(バイパス付)
3(流量調整·バイパス付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー