LVM10/100 Series 直動ロッカータイプ 小型薬液用直動2·3ポートソレノイドバルブ 直接配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ポート数/弁形式
-- --お選びください-- --
10R1(ポート数:2;弁形式:N.C.)
10R2(ポート数:2;弁形式:N.O.)
102R(ポート数:3;弁形式:ユニバーサル)
1
省電力回路
-- --お選びください-- --
-(なし(標準タイプ))
Y(あり)
2
コイル電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
3
接液部材質
-- --お選びください-- --
A(プレート:PEEK、ダイヤフラム:EPDM)
B(プレート:PEEK、ダイヤフラム:FKM)
C(プレート:PEEK、ダイヤフラム:Kalrez)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(ブラケット)
2(マニュアル)
3(ブラケット、マニュアル)
5
リード線取出し方法/リード線長さ/ランプ・サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·300mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません)
6(リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·600mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません)
10(リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·1000mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません)
K(リード線取出し方法·リード線長さ:プラグコネクタ·300mm;ランプ·サージ保護回路:なし)
KO(リード線取出し方法·リード線長さ:プラグコネクタ·コネクタなし;ランプ·サージ保護回路:なし)
KOZ(リード線取出し方法·リード線長さ:プラグコネクタ·コネクタなし;ランプ·サージ保護回路:あり)
KZ(リード線取出し方法·リード線長さ:プラグコネクタ·300mm;ランプ·サージ保護回路:あり)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(なし)
Q(CE対応)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー