LVM07 Series 直動ロッカータイプ 小型薬液用直動2ポートソレノイドバル
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ポート数/弁形式
-- --お選びください-- --
07R6(ポート数:2;弁形式:N.C.)
1
省電力回路
-- --お選びください-- --
-(なし(標準タイプ))
Y1(あり)
2
コイル電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
3
接液部材質
-- --お選びください-- --
A(ボディ:PEEK;ダイヤフラム:EPDM)
B(ボディ:PEEK;ダイヤフラム:FKM)
C(ボディ:PEEK;ダイヤフラム:Kalrez)
4
サブプレート材質·口径/逆取付防止ピン
-- --お選びください-- --
-(サブプレート(材質·口径):なし;逆取付防止ピン:なし)
P(サブプレート(材質·口径):なし;逆取付防止ピン:あり)
3(サブプレート材質:PEEK;口径:M6;逆取付防止ピン:なし)
3U(サブプレート材質:PEEK;口径:1/4-28UNF;逆取付防止ピン:なし)
5
リード線長さ
-- --お選びください-- --
-(150mm)
3(300mm)
6(600mm)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(なし)
Q(CE対応)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー