LQ3T Series ユニオンティレジューシング チューブ接続 チューブ種類:インチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
T(ユニオンティ)
1
組合せ
-- --お選びください-- --
2A-R1(A側(左):1/4"X5/32"; B側(中央):1/8"X0.086"; C側(右):1/4"X5/32")
2A-R5(A側(左):1/4"X5/32"; B側(中央):1/4"X5/32"; C側(右):1/8"X0.086")
3A-R1(A側(左):3/8"X1/4"; B側(中央):1/4"X5/32"; C側(右):3/8"X1/4")
3A-R2(A側(左):3/8"X1/4"; B側(中央):1/8"X0.086"; C側(右):3/8"X1/4")
3A-R5(A側(左):3/8"X1/4"; B側(中央):3/8"X1/4"; C側(右):1/4"X5/32")
3A-R7(A側(左):3/8"X1/4"; B側(中央):1/4"X5/32"; C側(右):1/4"X5/32")
3A-R9(A側(左):1/4"X5/32"; B側(中央):3/8"X1/4"; C側(右):1/4"X5/32")
4A-R1(A側(左):1/2"X3/8"; B側(中央):3/8"X1/4"; C側(右):1/2"X3/8")
4A-R2(A側(左):1/2"X3/8"; B側(中央):1/4"X5/32"; C側(右):1/2"X3/8")
4A-R5(A側(左):1/2"X3/8"; B側(中央):1/2"X3/8"; C側(右):3/8"X1/4")
4A-R6(A側(左):1/2"X3/8"; B側(中央):1/2"X3/8"; C側(右):1/4"X5/32")
4A-R7(A側(左):1/2"X3/8"; B側(中央):3/8"X1/4"; C側(右):3/8"X1/4")
4A-R8(A側(左):1/2"X3/8"; B側(中央):1/4"X5/32"; C側(右):1/4"X5/32")
4A-R9(A側(左):3/8"X1/4"; B側(中央):1/2"X3/8"; C側(右):3/8"X1/4")
5A-R1(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):1/2"X3/8"; C側(右):3/4"X5/8")
5A-R10(A側(左):3/8"X1/4"; B側(中央):3/4"X5/8"; C側(右):3/8"X1/4")
5A-R11(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):1/2"X3/8"; C側(右):1/4"X5/32")
5A-R12(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):3/4"X5/8"; C側(右):1/4"X5/32")
5A-R2(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):3/8"X1/4"; C側(右):3/4"X5/8")
5A-R3(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):1/4"X5/32"; C側(右):3/4"X5/8")
5A-R5(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):3/4"X5/8"; C側(右):1/2"X3/8")
5A-R6(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):3/4"X5/8"; C側(右):3/8"X1/4")
5A-R7(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):1/2"X3/8"; C側(右):1/2"X3/8")
5A-R9(A側(左):1/2"X3/8"; B側(中央):3/4"X5/8"; C側(右):1/2"X3/8")
6A-R1(A側(左):1"X7/8"; B側(中央):3/4"X5/8"; C側(右):1"X7/8")
6A-R10(A側(左):1/2"X3/8"; B側(中央):1"X7/8"; C側(右):1/2"X3/8")
6A-R12(A側(左):1"X7/8"; B側(中央):1"X7/8"; C側(右):3/8"X1/4")
6A-R13(A側(左):1"X7/8"; B側(中央):1"X7/8"; C側(右):1/4"X5/32")
6A-R14(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):1"X7/8"; C側(右):1/4"X5/32")
6A-R2(A側(左):1"X7/8"; B側(中央):1/2"X3/8"; C側(右):1"X7/8")
6A-R3(A側(左):1"X7/8"; B側(中央):3/8"X1/4"; C側(右):1"X7/8")
6A-R4(A側(左):1"X7/8"; B側(中央):1/4"X5/32"; C側(右):1"X7/8")
6A-R5(A側(左):1"X7/8"; B側(中央):1"X7/8"; C側(右):3/4"X5/8")
6A-R6(A側(左):1"X7/8"; B側(中央):1"X7/8"; C側(右):1/2"X3/8")
6A-R7(A側(左):1"X7/8"; B側(中央):3/4"X5/8"; C側(右):3/4"X5/8")
6A-R9(A側(左):3/4"X5/8"; B側(中央):1"X7/8"; C側(右):3/4"X5/8")
2
ナット材質、梱包
-- --お選びください-- --
-(ナット材質:PFA;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(ナット材質:PFA;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
2(ナット材質:PVDF;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
3(ナット材質:PVDF;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー