LQ3T Series ユニオンティレジューシング チューブ接続 チューブ種類:ミリ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
T(ユニオンティ)
1
組合せ
-- --お選びください-- --
11-R1(A側(左):4X3; B側(中央):3X2; C側(右):4X3)
11-R5(A側(左):4X3; B側(中央):4X3; C側(右):3X2)
21-R1(A側(左):6X4; B側(中央):4X3; C側(右):6X4)
21-R2(A側(左):6X4; B側(中央):3X2; C側(右):6X4)
21-R5(A側(左):6X4; B側(中央):6X4; C側(右):4X3)
21-R6(A側(左):6X4; B側(中央):6X4; C側(右):3X2)
31-R1(A側(左):10X8; B側(中央):8X6; C側(右):10X8)
31-R2(A側(左):10X8; B側(中央):6X4; C側(右):10X8)
31-R5(A側(左):10X8; B側(中央):10X8; C側(右):8X6)
31-R6(A側(左):10X8; B側(中央):10X8; C側(右):6X4)
32-R1(A側(左):8X6; B側(中央):6X4; C側(右):8X6)
32-R5(A側(左):8X6; B側(中央):8X6; C側(右):6X4)
41-R1(A側(左):12X10; B側(中央):10X8; C側(右):12X10)
41-R5(A側(左):12X10; B側(中央):12X10; C側(右):10X8)
51-R1(A側(左):19X16; B側(中央):12X10; C側(右):19X16)
51-R5(A側(左):19X16; B側(中央):19X16; C側(右):12X10)
61-R1(A側(左):25X22; B側(中央):19X16; C側(右):25X22)
61-R5(A側(左):25X22; B側(中央):25X22; C側(右):19X16)
2
ナット材質、梱包
-- --お選びください-- --
-(ナット材質:PFA;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(ナット材質:PFA;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
2(ナット材質:PVDF;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
3(ナット材質:PVDF;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー