LQ3F Series ユニオンフランジ チューブ接続
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
F(ユニオンフランジ)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
22(適用チューブサイズ(mm):6X4; 適用フランジサイズ:10K-20A)
42(適用チューブサイズ(mm):12X10; 適用フランジサイズ:10K-20A)
43(適用チューブサイズ(mm):12X10; 適用フランジサイズ:10K-25A)
51(適用チューブサイズ(mm):19X16; 適用フランジサイズ:10K-15A)
52(適用チューブサイズ(mm):19X16; 適用フランジサイズ:10K-20A)
53(適用チューブサイズ(mm):19X16; 適用フランジサイズ:10K-25A)
62(適用チューブサイズ(mm):25X22; 適用フランジサイズ:10K-20A)
63(適用チューブサイズ(mm):25X22; 適用フランジサイズ:10K-25A)
64(適用チューブサイズ(mm):25X22; 適用フランジサイズ:10K-40A)
6B(適用チューブサイズ(インチ):1"X7/8"; 適用フランジサイズ:10K-20A)
6C(適用チューブサイズ(インチ):1"X7/8"; 適用フランジサイズ:10K-25A)
6D(適用チューブサイズ(インチ):1"X7/8"; 適用フランジサイズ:10K-40A)
2B(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32"; 適用フランジサイズ:10K-20A)
5A(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8"; 適用フランジサイズ:10K-15A)
5B(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8"; 適用フランジサイズ:10K-20A)
5C(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8"; 適用フランジサイズ:10K-25A)
4B(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 適用フランジサイズ:10K-20A)
4C(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 適用フランジサイズ:10K-25A)
2
ナット材質、梱包
-- --お選びください-- --
-(ナット材質:PFA;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(ナット材質:PFA;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
2(ナット材質:PVDF;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
3(ナット材質:PVDF;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー