LQ3E Series ユニオンエルボレジューシング チューブ接続 チューブ種類:ミリ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
E(ユニオンエルボ)
1
組合せ
-- --お選びください-- --
11-R1(A側:4X3; B側:3X2)
21-R1(A側:6X4; B側:4X3)
21-R2(A側:6X4; B側:3X2)
31-R1(A側:10X8; B側:8X6)
31-R2(A側:10X8; B側:6X4)
32-R1(A側:8X6; B側:6X4)
32-R2(A側:8X6; B側:4X3)
41-R1(A側:12X10; B側:10X8)
41-R2(A側:12X10; B側:8X6)
51-R1(A側:19X16; B側:12X10)
51-R2(A側:19X16; B側:10X8)
61-R1(A側:25X22; B側:19X16)
61-R2(A側:25X22; B側:12X10)
2
ナット材質、梱包
-- --お選びください-- --
-(ナット材質:PFA;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(ナット材質:PFA;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
2(ナット材質:PVDF;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
3(ナット材質:PVDF;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー