LQ3A Series ストレートアダプタ チューブ接続
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
A(ストレートアダプタ)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
21(適用チューブサイズ(mm):6X4; 適用パイプサイズ:Φ13.7XΦ9)
22(適用チューブサイズ(mm):6X4; 適用パイプサイズ:Φ21.3XΦ15.4)
23(適用チューブサイズ(mm):6X4; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
24(適用チューブサイズ(mm):6X4; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
25(適用チューブサイズ(mm):6X4; 適用パイプサイズ:Φ60.3XΦ52.5)
32(適用チューブサイズ(mm):8X6; 適用パイプサイズ:Φ13.7XΦ9)
34(適用チューブサイズ(mm):8X6; 適用パイプサイズ:Φ21.3XΦ15.4)
36(適用チューブサイズ(mm):8X6; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
37(適用チューブサイズ(mm):10X8; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
41(適用チューブサイズ(mm):12X10; 適用パイプサイズ:Φ21.3XΦ15.4)
42(適用チューブサイズ(mm):12X10; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
43(適用チューブサイズ(mm):12X10; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
44(適用チューブサイズ(mm):12X10; 適用パイプサイズ:Φ60.3XΦ52.5)
51(適用チューブサイズ(mm):19X16; 適用パイプサイズ:Φ21.3XΦ15.4)
52(適用チューブサイズ(mm):19X16; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
53(適用チューブサイズ(mm):19X16; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
61(適用チューブサイズ(mm):25X22; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
62(適用チューブサイズ(mm):25X22; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
63(適用チューブサイズ(mm):25X22; 適用パイプサイズ:Φ60.3XΦ52.5)
6A(適用チューブサイズ(インチ):1"X3/4"; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
6B(適用チューブサイズ(インチ):1"X3/4"; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
6C(適用チューブサイズ(インチ):1"X3/4"; 適用パイプサイズ:Φ60.3XΦ52.5)
7A(適用チューブサイズ(インチ):1 1/4"X1.1"; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
5A(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8"; 適用パイプサイズ:Φ21.3XΦ15.4)
5B(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8"; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
5C(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8"; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
4A(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 適用パイプサイズ:Φ21.3XΦ15.4)
4B(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
4C(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
4D(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 適用パイプサイズ:Φ60.3XΦ52.5)
3A(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4"; 適用パイプサイズ:Φ13.7XΦ9)
3B(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4"; 適用パイプサイズ:Φ21.3XΦ15.4)
3C(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4"; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
2A(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32"; 適用パイプサイズ:Φ13.7XΦ9)
2B(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32"; 適用パイプサイズ:Φ21.3XΦ15.4)
2C(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32"; 適用パイプサイズ:Φ26.7XΦ20.5)
2D(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32"; 適用パイプサイズ:Φ33.4XΦ26.3)
2E(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32"; 適用パイプサイズ:Φ60.3XΦ52.5)
2
ナット材質、梱包
-- --お選びください-- --
-(ナット材質:PFA;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(ナット材質:PFA;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
2(ナット材質:PVDF;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
3(ナット材質:PVDF;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー