LQ3 Series フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ ねじ接続
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
B(ブランチティ)
H(コネクタ)
L(エルボ)
R(ランティ)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
11(適用チューブサイズ(mm):4X3; 配管口径:1/8")
12(適用チューブサイズ(mm):3X2; 配管口径:1/8")
21(適用チューブサイズ(mm):6X4; 配管口径:1/8")
22(適用チューブサイズ(mm):6X4; 配管口径:1/4")
31(適用チューブサイズ(mm):10X8; 配管口径:1/8")
32(適用チューブサイズ(mm):8X6; 配管口径:1/8")
33(適用チューブサイズ(mm):10X8; 配管口径:1/4")
34(適用チューブサイズ(mm):8X6; 配管口径:1/4")
35(適用チューブサイズ(mm):10X8; 配管口径:3/8")
36(適用チューブサイズ(mm):8X6; 配管口径:3/8")
38(適用チューブサイズ(mm):8X6; 配管口径:1/2")
41(適用チューブサイズ(mm):12X10; 配管口径:1/4")
42(適用チューブサイズ(mm):12X10; 配管口径:3/8")
43(適用チューブサイズ(mm):12X10; 配管口径:1/2")
44(適用チューブサイズ(mm):12X10; 配管口径:3/4)
51(適用チューブサイズ(mm):19X16; 配管口径:3/8")
52(適用チューブサイズ(mm):19X16; 配管口径:1/2")
53(適用チューブサイズ(mm):19X16; 配管口径:3/4")
61(適用チューブサイズ(mm):25X22; 配管口径:1/2")
62(適用チューブサイズ(mm):25X22; 配管口径:3/4")
63(適用チューブサイズ(mm):25X22; 配管口径:1")
6A(適用チューブサイズ(インチ):1"X7/8"; 配管口径:1/2")
6B(適用チューブサイズ(インチ):1"X7/8"; 配管口径:3/4")
6C(適用チューブサイズ(インチ):1"X7/8"; 配管口径:1")
7A(適用チューブサイズ(インチ):1 1/4"X1.1"; 配管口径:3/4")
7B(適用チューブサイズ(インチ):1 1/4"X1.1"; 配管口径:1")
7C(適用チューブサイズ(インチ):1 1/4"X1.1"; 配管口径:1 1/4")
8A(適用チューブサイズ(インチ):1 1/2"X1.33"; 配管口径:1")
8B(適用チューブサイズ(インチ):1 1/2"X1.33"; 配管口径:1 1/4")
8C(適用チューブサイズ(インチ):1 1/2"X1.33"; 配管口径:1 1/2")
5A(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8"; 配管口径:3/8")
5B(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8"; 配管口径:1/2")
5C(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8"; 配管口径:3/4")
2A(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32"; 配管口径:1/8")
2B(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32"; 配管口径:1/4")
4A(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 配管口径:1/4")
4B(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 配管口径:3/8")
4C(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 配管口径:1/2")
4D(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8"; 配管口径:3/4")
3A(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4"; 配管口径:1/8")
3B(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4"; 配管口径:1/4")
3C(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4"; 配管口径:3/8")
3D(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4"; 配管口径:1/2")
1A(適用チューブサイズ(インチ):1/8"X0.086"; 配管口径:1/8")
2
配管種類1
-- --お選びください-- --
F(フィメイル)
M(メイル)
3
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(R、Rc)
N(NPT)
4
ナット材質、梱包
-- --お選びください-- --
-(ナット材質:PFA;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(ナット材質:PFA;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
2(ナット材質:PVDF;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
3(ナット材質:PVDF;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー