スペースセービング用継手 LVQHSシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手の種類
-- --お選びください-- --
E(ユニオンエルボ)
P(パネルマウントユニオン)
T(ユニオンティ)
U(ユニオン)
1
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
21(適用チューブサイズ(mm):6X4;レジューシング:○基準サイズ)
22(適用チューブサイズ(mm):4X3;レジューシング:○レジューサ付)
31(適用チューブサイズ(mm):10X8;レジューシング:○基準サイズ)
32(適用チューブサイズ(mm):8X6;レジューシング:○レジューサ付)
33(適用チューブサイズ(mm):6X4;レジューシング:○レジューサ付)
41(適用チューブサイズ(mm):12X10;レジューシング:○基準サイズ)
42(適用チューブサイズ(mm):10X8;レジューシング:○レジューサ付)
51(適用チューブサイズ(mm):19X16;レジューシング:○基準サイズ)
52(適用チューブサイズ(mm):12X10;レジューシング:○レジューサ付)
5A(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8";レジューシング:○基準サイズ)
5B(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8";レジューシング:○レジューサ付)
4A(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8";レジューシング:○基準サイズ)
4B(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4";レジューシング:○レジューサ付)
3A(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4";レジューシング:○基準サイズ)
3B(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32";レジューシング:○レジューサ付)
2A(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32";レジューシング:○基準サイズ)
2B(適用チューブサイズ(インチ):3/16"X1/8";レジューシング:○レジューサ付)
2C(適用チューブサイズ(インチ):1/8"X0.086";レジューシング:○レジューサ付)
2
梱包
-- --お選びください-- --
-(クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(クリーン梱包 ISOクラス7相当)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー