SRF Series クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ ナット付製品用の継手(LQ2)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手の種類
-- --お選びください-- --
E(ユニオンエルボ)
P(パネルマウントユニオン)
T(ユニオンティ)
U(ユニオン)
1
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
21(6x4)
22(4x3)
31(10x8)
32(8x6)
33(6x4)
41(12x10)
42(10x8)
51(19X16)
52(12x10)
5A(3/4"X5/8")
5B(1/2"X3/8")
4A(1/2"X3/8")
4B(3/8"x1/4")
3A(3/8"x1/4")
3B(1/4"x5/32")
2A(1/4"x5/32")
2B(3/16"x1/8")
2C(1/8"X0.086")
2
ナット
-- --お選びください-- --
SN(ナット)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー