LQ1T Series チューブ出しユニオンティレジューシング チューブ種類:インチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
T(ユニオンティ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
3(サイズ 3)
4(サイズ 4)
5(サイズ 5)
6(サイズ 6)
2
チューブ種類
-- --お選びください-- --
A(インチ)
3
配管種類
-- --お選びください-- --
T(チューブ出し)
4
継手種類2
-- --お選びください-- --
T1(タイプ 1)
T2(タイプ 2)
T3(タイプ 3)
5
配管種類2
-- --お選びください-- --
R(レジューシング)
6
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
1(サイズ4の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):チューブ3/8"X1/4"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ5の場合、A側(左):3/4"X5/8"、B側(中央):チューブ1/2"X3/8"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ6、継手種類2 T1の場合、A側(左):1"X7/8"、B側(中央):チューブ3/4"X5/8"、C側(右):1"X7/8"; サイズ6、継手種類2 T2の場合、A側(左):チューブ3/4"X5/8"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):1"X7/8")
2(サイズ5の場合、A側(左):3/4"X5/8"、B側(中央):チューブ3/8"X1/4"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ6の場合、A側(左):1"X7/8"、B側(中央):チューブ1/2"X3/8"、C側(右):1"X7/8")
3(サイズ5の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):チューブ3/4"X5/8"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ6の場合、A側(左):1"X7/8"、B側(中央):チューブ3/8"X1/4"、C側(右):1"X7/8")
4(サイズ5の場合、A側(左):チューブ3/4"X5/8"、B側(中央):1/4"X5/32"、C側(右):3/4"X5/8")
5(サイズ3の場合、A側(左):チューブ3/8"X1/4"、B側(中央):3/8"X1/4"、C側(右):1/4"X5/32"; サイズ5の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):チューブ3/4"X5/8"、C側(右):3/4"X5/8")
7(サイズ4の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):チューブ3/8"X1/4"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ5、継手種類 T1の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):チューブ1/2"X3/8"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ5、継手種類 T3の場合、A側(左):チューブ1/2"X3/8"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):チューブ1/2"X3/8")
37(サイズ4の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):チューブ3/4"X5/8"、C側(右):1/2"X3/8")
40(サイズ5の場合、A側(左):チューブ1"X7/8"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):チューブ1/2"X3/8")
7
梱包
-- --お選びください-- --
-(クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(クリーン梱包 ISOクラス7相当)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー