LQ1T Series スペースセービングユニオンティレジューシング チューブ接続 チューブ種類:ミリ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
T(ユニオンティ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(サイズ 2)
3(サイズ 3)
4(サイズ 4)
5(サイズ 5)
6(サイズ 6)
2
チューブ種類
-- --お選びください-- --
1(ミリ)
2(ミリ)
3
配管種類
-- --お選びください-- --
S(スペースセービング)
4
継手種類2
-- --お選びください-- --
T1(タイプ 1)
T2(タイプ 2)
5
配管種類2
-- --お選びください-- --
R(レジューシング)
6
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
1(サイズ4の場合、A側(左):12X10、B側(中央):ボディサイズ3、C側(右):12X10; サイズ5の場合、A側(左):19X16、B側(中央):ボディサイズ4、C側(右):19X16; サイズ6、タイプ1の場合、A側(左):25X22、B側(中央):ボディサイズ5、C側(右):25X22;サイズ6、タイプ2の場合、A側(左):ボディサイズ6、B側(中央):19X16、C側(右):25X22)
2(サイズ5の場合、A側(左):19X16、B側(中央):ボディサイズ3、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):25X22、B側(中央):ボディサイズ4、C側(右):25X22)
4(サイズ5の場合、A側(左):ボディサイズ5、B側(中央):6X4、C側(右):19X16)
5(サイズ5の場合、A側(左):12X10、B側(中央):ボディサイズ5、C側(右):19X16)
13(サイズ5の場合、A側(左):6X4、B側(中央):ボディサイズ5、C側(右):19X16)
36(サイズ5の場合、A側(左):12X10、B側(中央):ボディサイズ6、C側(右):19X16)
37(サイズ3の場合、A側(左):8X6、B側(中央):ボディサイズ3、C側(右):8X6; サイズ5の場合、A側(左):19X16、B側(中央):ボディサイズ6、C側(右):12X10)
39(サイズ2の場合、A側(左):6X4、B側(中央):ボディサイズ3、C側(右):6X4)
40(サイズ3の場合、A側(左):ボディサイズ3、B側(中央):8X6、C側(右):8X6)
41(サイズ2の場合、A側(左):ボディサイズ3、B側(中央):6X4、C側(右):6X4)
7
梱包
-- --お選びください-- --
-(クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(クリーン梱包 ISOクラス7相当)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー