LQ1T Series ユニオンティレジューシング チューブ接続 チューブ種類:インチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
T(ユニオンティ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
3(サイズ 3)
4(サイズ 4)
5(サイズ 5)
6(サイズ 6)
2
チューブ種類
-- --お選びください-- --
A(インチ)
3
配管種類2
-- --お選びください-- --
R(レジューシング)
4
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
2(サイズ4の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):1/4"X5/32"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ5の場合、A側(左):3/4"X5/8"、B側(中央):3/8"X1/4"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ6の場合、A側(左):1"X7/8"、B側(中央):1/2"X3/8"、C側(右):1"X7/8")
3(サイズ6の場合、A側(左):1"X7/8"、B側(中央):3/8"X1/4"、C側(右):1"X7/8")
4(サイズ4の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):1/8"X0.086"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ6の場合、A側(左):1"X7/8"、B側(中央):1/4"X5/32"、C側(右):1"X7/8")
5(サイズ3の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):3/8"X1/4"、C側(右):3/8"X1/4"; サイズ4の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):1/2"X3/8"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ5の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ6の場合、A側(左):3/4"X5/8"、B側(中央):1"X7/8"、C側(右):1"X7/8")
6(サイズ4の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):1/2"X3/8"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ5の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ6の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):1"X7/8"、C側(右):1"X7/8")
7(サイズ3の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):1/4"X5/32"、C側(右):3/8"X1/4"; サイズ4の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):3/8"X1/4"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ5の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):1/2"X3/8"、C側(右):3/4"X5/8";サイズ6の場合、A側(左):3/4"X5/8"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):1"X7/8")
8(サイズ4の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):1/4"X5/32"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ5の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):3/8"X1/4"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ6の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):1/2"X3/8"、C側(右):1"X7/8")
10(サイズ4の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):1/2"X3/8"、C側(右):1/4"X5/32"; サイズ5の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):3/8"X1/4"; サイズ6の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):1"X7/8"、C側(右):1"X7/8")
11(サイズ6の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):1"X7/8")
12(サイズ5の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ6の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):1"X7/8"、C側(右):1"X7/8")
13(サイズ6の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):1"X7/8"、C側(右):1"X7/8")
17(サイズ4の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):3/8"X1/4"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ5の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):3/8"X1/4"、C側(右):3/4"X5/8"; サイズ6の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):1"X7/8")
18(サイズ6の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):1"X7/8")
20(サイズ4の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):1/4"X5/32"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ6の場合、A側(左):3/4"X5/8"、B側(中央):1/2"X3/8"、C側(右):1"X7/8")
21(サイズ5の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):1/4"X5/32"、C側(右):3/4"X5/8")
22(サイズ5の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):1/4"X5/32"、C側(右):3/4"X5/8")
26(サイズ5の場合、A側(左):3/4"X5/8"、B側(中央):1/8"X0.086"、C側(右):3/4"X5/8")
30(サイズ6の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):1"X7/8"、C側(右):3/4"X5/8")
31(サイズ5の場合、A側(左):3/8"X1/4"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):1/2"X3/8"; サイズ6の場合、A側(左):1/2"X3/8"、B側(中央):1"X7/8"、C側(右):3/4"X5/8")
32(サイズ5の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):3/4"X5/8"、C側(右):1/4"X5/32")
33(サイズ4の場合、A側(左):1/8"X0.086"、B側(中央):1/2"X3/8"、C側(右):1/8"X0.086"; サイズ6の場合、A側(左):1/4"X5/32"、B側(中央):1"X7/8"、C側(右):1/4"X5/32")
5
梱包
-- --お選びください-- --
-(クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(クリーン梱包 ISOクラス7相当)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー