LQ1T Series ユニオンティレジューシング チューブ接続 チューブ種類:ミリ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
T(ユニオンティ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
3(サイズ 3)
4(サイズ 4)
5(サイズ 5)
6(サイズ 6)
2
チューブ種類
-- --お選びください-- --
1(ミリ)
2(ミリ)
3
配管種類2
-- --お選びください-- --
R(レジューシング)
4
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
2(サイズ4の場合、A側(左):12X10、B側(中央):8X6、C側(右):12X10; サイズ5の場合、A側(左):19X16、B側(中央):10X8、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):25X22、B側(中央):12X10、C側(右):25X22)
3(サイズ4の場合、A側(左):12X10、B側(中央):6X4、C側(右):12X10; サイズ5の場合、A側(左):19X16、B側(中央):8X6、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):25X22、B側(中央):10X8、C側(右):25X22)
4(サイズ3の場合、A側(左):10X8、B側(中央):3X2、C側(右):10X8; サイズ5の場合、A側(左):19X16、B側(中央):6X4、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):25X22、B側(中央):8X6、C側(右):25X22)
5(サイズ3の場合、A側(左):6X4、B側(中央):8X6、C側(右):8X6; サイズ4の場合、A側(左):10X8、B側(中央):12X10、C側(右):12X10; サイズ5の場合、A側(左):12X10、B側(中央):19X16、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):19X16、B側(中央):25X22、C側(右):25X22)
6(サイズ3の場合、A側(左):6X4、B側(中央):10X8、C側(右):10X8; サイズ5の場合、A側(左):10X8、B側(中央):19X16、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):12X10、B側(中央):25X22、C側(右):25X22)
7(サイズ3の場合、A側(左):6X4、B側(中央):6X4、C側(右):8X6; サイズ4の場合、A側(左):10X8、B側(中央):10X8、C側(右):12X10; サイズ5の場合、A側(左):12X10、B側(中央):12X10、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):19X16、B側(中央):19X16、C側(右):25X22)
8(サイズ3の場合、A側(左):6X4、B側(中央):6X4、C側(右):10X8; サイズ5の場合、A側(左):10X8、B側(中央):10X8、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):12X10、B側(中央):12X10、C側(右):25X22)
10(サイズ5の場合、A側(左):10X8、B側(中央):19X16、C側(右):10X8; サイズ6の場合、A側(左):12X10、B側(中央):25X22、C側(右):12X10)
11(サイズ4の場合、A側(左):6X4、B側(中央):10X8、C側(右):12X10; サイズ6の場合、A側(左):12X10、B側(中央):19X16、C側(右):25X22)
12(サイズ4の場合、A側(左):6X4、B側(中央):12X10、C側(右):12X10; サイズ5の場合、A側(左):8X6、B側(中央):19X16、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):10X8、B側(中央):25X22、C側(右):25X22)
13(サイズ5の場合、A側(左):6X4、B側(中央):19X16、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):8X6、B側(中央):25X22、C側(右):25X22)
15(サイズ6の場合、A側(左):6X4、B側(中央):25X22、C側(右):25X22)
17(サイズ5の場合、A側(左):10X8、B側(中央):12X10、C側(右):19X16)
18(サイズ6の場合、A側(左):10X8、B側(中央):19X16、C側(右):25X22)
19(サイズ6の場合、A側(左):6X4、B側(中央):19X16、C側(右):25X22)
20(サイズ6の場合、A側(左):19X16、B側(中央):12X10、C側(右):25X22)
22(サイズ4の場合、A側(左):10X8、B側(中央):6X4、C側(右):12X10)
23(サイズ4の場合、A側(左):6X4、B側(中央):6X4、C側(右):12X10)
24(サイズ5の場合、A側(左):12X10、B側(中央):6X4、C側(右):19X16)
26(サイズ4の場合、A側(左):12X10、B側(中央):3X2、C側(右):12X10; サイズ5の場合、A側(左):19X16、B側(中央):4X3、C側(右):19X16; サイズ6の場合、A側(左):25X22、B側(中央):6X4、C側(右):25X22)
28(サイズ5の場合、A側(左):19X16、B側(中央):3X2、C側(右):19X16)
30(サイズ6の場合、A側(左):10X8、B側(中央):25X22、C側(右):19X16)
31(サイズ5の場合、A側(左):10X8、B側(中央):19X16、C側(右):12X10; サイズ6の場合、A側(左):12X10、B側(中央):25X22、C側(右):19X16)
32(サイズ4の場合、A側(左):6X4、B側(中央):12X10、C側(右):6X4)
34(サイズ4の場合、A側(左):3X2、B側(中央):12X10、C側(右):3X2; サイズ6の場合、A側(左):6X4、B側(中央):25X22、C側(右):6X4)
5
梱包
-- --お選びください-- --
-(クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(クリーン梱包 ISOクラス7相当)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー