LQ1E Series スペースセービングユニオンエルボレジューシング チューブ接続 チューブ種類:ミリ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
E(ユニオンエルボ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(サイズ 2)
3(サイズ 3)
4(サイズ 4)
6(サイズ 6)
2
チューブ種類
-- --お選びください-- --
1(ミリ)
2(ミリ)
3
配管種類
-- --お選びください-- --
SS(スペースセービング)
4
配管種類2
-- --お選びください-- --
R(レジューシング)
5
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
1(サイズ3の場合、A側適用チューブサイズ(mm):8X6、B側適用ボディサイズ:2; サイズ4の場合、A側適用チューブサイズ(mm):12X10、B側適用ボディサイズ:3; サイズ6の場合、A側適用チューブサイズ(mm):25X22、B側適用ボディサイズ:5)
2(サイズ3の場合、A側適用チューブサイズ(mm):10X8、B側適用ボディサイズ:2)
3(サイズ4の場合、A側適用チューブサイズ(mm):12X10、B側適用ボディサイズ:2)
8(サイズ3、チューブ種類1の場合、A側適用チューブサイズ(mm):10X8、B側適用ボディサイズ:4、サイズ3、チューブ種類2の場合、A側適用チューブサイズ(mm):8X6、B側適用ボディサイズ:3; サイズ4の場合、A側適用チューブサイズ(mm):12X10、B側適用ボディサイズ:5)
9(サイズ2の場合、A側適用チューブサイズ(mm):6X4、B側適用ボディサイズ:3)
10(サイズ2の場合、A側適用チューブサイズ(mm):6X4、B側適用ボディサイズ:4)
6
梱包
-- --お選びください-- --
-(クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(クリーン梱包 ISOクラス7相当)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー