LQ1E Series スペースセービングユニオンエルボ チューブ接続
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
E(ユニオンエルボ)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
21(適用チューブサイズ(mm):6X4)
31(適用チューブサイズ(mm):10X8)
32(適用チューブサイズ(mm):8X6)
41(適用チューブサイズ(mm):12X10)
51(適用チューブサイズ(mm):19X16)
61(適用チューブサイズ(mm):25X22)
6A(適用チューブサイズ(インチ):1"X7/8")
5A(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8")
4A(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8")
3A(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4")
2A(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32")
2
配管種類
-- --お選びください-- --
SS(スペースセービング)
3
梱包
-- --お選びください-- --
-(クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(クリーン梱包 ISOクラス7相当)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー