スペースセービング用継手 LQ1シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
E(ユニオンエルボ)
P(パネルマウントユニオン)
T(ユニオンティ)
U(ユニオン)
1
異径サイズ時(B側)
-- --お選びください-- --
11(適用チューブサイズ(mm):4X3)
12(適用チューブサイズ(mm):3X2)
21(適用チューブサイズ(mm):6X4)
22(適用チューブサイズ(mm):4X3)
31(適用チューブサイズ(mm):10X8)
32(適用チューブサイズ(mm):8X6)
33(適用チューブサイズ(mm):6X4)
41(適用チューブサイズ(mm):12X10)
42(適用チューブサイズ(mm):10X8)
51(適用チューブサイズ(mm):19X16)
52(適用チューブサイズ(mm):12X10)
61(適用チューブサイズ(mm):25X22)
62(適用チューブサイズ(mm):19X16)
6A(適用チューブサイズ(インチ):1"X7/8")
6B(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8")
1A(適用チューブサイズ(インチ):1/8"X0.086")
5A(適用チューブサイズ(インチ):3/4"X5/8")
5B(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8")
4A(適用チューブサイズ(インチ):1/2"X3/8")
4B(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4")
3A(適用チューブサイズ(インチ):3/8"X1/4")
3B(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32")
2A(適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32")
2B(適用チューブサイズ(インチ):3/16"X1/8")
2C(適用チューブサイズ(インチ):1/8"X0.086")
2
梱包
-- --お選びください-- --
-(クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(クリーン梱包 ISOクラス7相当)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー