LV Series 継手および専用工具について
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
-(LQ2)
1(LQ1)
1
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass 2)
3(ボディclass 3)
4(ボディclass 4)
5(ボディclass 5)
6(ボディclass 6)
2
部品の種類
-- --お選びください-- --
B(インサートブッシュ)
N(ナット)
U(ナット+インサートブッシュ)
3
チューブサイズ
-- --お選びください-- --
03(1/8"X0.086"·3X2)
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(3/4"X5/8"·19X16)
25(1"X7/8"·25X22)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー