LVC Series 薬液用バルブ エアオペレートタイプ 継手一体型/ハイパーフィッティング マニホールドベース
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass 2)
3(ボディclass 3)
4(ボディclass 4)
5(ボディclass 5)
1
マニホールド連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
2
Pポート、L側接続チューブサイズ
-- --お選びください-- --
00(プラグ)
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(インチサイズ:19X16、3/4"X5/8")
3
Pポート、R側接続チューブサイズ
-- --お選びください-- --
-(L側·R側同一サイズ)
00(プラグ)
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(インチサイズ:19X16、3/4"X5/8")
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー