LLB Series クリーンエアモジュール 大流量タイプ(500L/min(ANR))
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
管接続口径
-- --お選びください-- --
1(Φ12ワンタッチ管継手)
3(Rc3/8)
3N(NPT3/8)
1
デジタルフロースイッチ
-- --お選びください-- --
-(デジタルフロースイッチなし)
P1(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ出力(1~5V))
P2(PNPオープンコレクタ1出力+アナログ出力(1~5V))
P3(NPNオープンコレクタ2出力)
P4(PNPオープンコレクタ2出力)
P5(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ出力(4~20mA))
P6(PNPオープンコレクタ1出力+アナログ出力(4~20mA))
2
減圧弁
-- --お選びください-- --
-(減圧弁なし)
R(減圧弁付)
R1(減圧弁+圧力取出ポートAssy付)
3
ON/OFF弁
-- --お選びください-- --
-(ON/OFF弁なし)
V(エアオペレート付)
V1(エアオペレート流量調整付)
V2(手動操作弁(レバーロック付))
4
絞り弁
-- --お選びください-- --
-(絞り弁なし)
S(絞り弁付)
5
フィルタ
-- --お選びください-- --
F(フィルタ付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー