LLB1-X100 Series クリーンエアモジュール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
デジタルフロースイッチ
-- --お選びください-- --
5(分離型PFM5)
7(表示一体型PFM7)
1
流量範囲
-- --お選びください-- --
11(2~100L/min)
25(0.5~25L/min)
50(1~50L/min)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
P1(アナログ出力(1~5V))
P2(アナログ出力(4~20mA))
P3(NPN+アナログ(1~5V))
P4(PNP+アナログ(1~5V))
P5(NPNオープンコレクタ2出力)
P6(PNPオープンコレクタ2出力)
P7(NPN+アナログ(4~20mA))
P8(PNP+アナログ(4~20mA))
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線(2m)付)
Z(コネクタ付リード線(2m)なし)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー