LFE Series 3色表示 磁式デジタルフロースイッチ 分離型センサ部
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格流量範囲(流量レンジ)
-- --お選びください-- --
1(0.5~20L/min)
2(2.5~100L/min)
3(5~200L/min)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
J(アナログ1~5V)
K(アナログ4~20mA)
2
配管口径
-- --お選びください-- --
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
8(1)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(M12コネクタ付リード線(長さ3m)、ブラケットなし、単位仕様:L/min)
1(M12コネクタ付 リード線なし(長さ3m)、ブラケットなし、単位仕様:L/min)
2(M12コネクタ付リード線(長さ3m)、ブラケット付、単位仕様:L/min)
3(M12コネクタ付 リード線なし(長さ3m)、ブラケット付、単位仕様:L/min)
5
絶縁型
-- --お選びください-- --
-(非絶縁型)
Z(絶縁型)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X8(配管接続部材質:SUS304)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー