LFE0 Series 3色表示 デジタルフローモニタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
0(分離型モニタ部)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(OUT1:NPN、OUT2:NPN)
B(OUT1:PNP、OUT2:PNP)
C(OUT1:NPN、OUT2:アナログ1~5V)
D(OUT1:NPN、OUT2:アナログ4~20mA)
2
リード線
-- --お選びください-- --
-(電源·出力接続リード線あり(2m))
N(電源·出力接続リード線なし)
3
分離型モニタ部/単位仕様
-- --お選びください-- --
G(瞬時流量:gal/min、積算流量:gal)
M(瞬時流量:L/min、積算流量:L)
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(パネルマウントアダプタ)
V(前面保護カバー+パネルマウントアダプタ)
5
オプション2
-- --お選びください-- --
-(コネクタなし)
C(センサ接続用コネクタ(1ヶ))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー