LEYG16E Series 電動アクチュエータ バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ ガイド付ロッドタイプ ステップモータ DC24V
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
1
軸受の種類
-- --お選びください-- --
L(ボールブッシュ軸受)
M(すべり軸受)
2
モータ配置/モータカバー向き
-- --お選びください-- --
-(モータ配置:上側折返し;モータカバー向き:-)
D1(モータ配置:ストレート;モータカバー向き:左側)
D2(モータ配置:ストレート;モータカバー向き:右側)
D3(モータ配置:ストレート;モータカバー向き:上側)
D4(モータ配置:ストレート;モータカバー向き:下側)
3
モータ種類
-- --お選びください-- --
E(バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V))
4
リード
-- --お選びください-- --
A(10mm)
B(5mm)
C(2.5mm)
5
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
範囲
6
モータオプション
-- --お選びください-- --
C(カバー付)
W(ロック·カバー付)
7
ガイドオプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(グリース保持機構付)
8
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
9
通信プロトコル/入出力
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレル入力(NPN))
C6(パラレル入力(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CD(DeviceNet)
CE(EtherCAT)
CL(IO-Link)
CM(CC-Link Ver1.10)
CP(PROFINET)
10
単軸用
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1(単軸用)
11
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
12
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし或付属品なし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
S(ストレート型通信プラグコネクタ)
T(T分岐型通信プラグコネクタ)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー