LEY63-AC Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
精度
-- --お選びください-- --
-(基本形)
H(高精度形)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
63(63)
2
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
R(右側折返し)
D(ストレート)
L(左側折返し)
3
モータ種類
-- --お選びください-- --
S4(ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力400W)
S8(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W)
T8(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W)
4
リード
-- --お選びください-- --
A(20mm)
B(10mm)
C(5mm)
L(2.86mm)
5
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
範囲
6
耐塵防滴対応
-- --お選びください-- --
-(IP5x(防塵仕様))
P(IP65(耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付)
7
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
8
ロッド先端ねじ
-- --お選びください-- --
-(ロッド先端めねじ)
M(ロッド先端おねじ)
9
取付支持形式
-- --お選びください-- --
-(端面タップ(標準))
D(二山クレビス形)
F(ロッド側フランジ形)
L(フート形)
10
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル(高屈曲))
S(標準ケーブル)
11
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
2(2m)
5(5m)
A(10m)
12
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
P2(LECSN2-T-P、電源電圧200V~240V)
S2(LECSS2-T、電源電圧200V~240V)
92(LECSN2-T-9、電源電圧200V~240V)
A2(LECSA2、電源電圧200V~230V)
B2(LECSB2-T、電源電圧200V~240V)
C2(LECSC2-T、電源電圧200V~230V)
E2(LECSN2-T-E、電源電圧200V~240V)
N2(LECSN2-T、電源電圧200V~240V)
13
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
H(ケーブルなし(コネクタのみ))
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー