LEY-X7 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V) 耐塵·防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 LEC□Seriesコントローラ対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
40(40)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
D(ストレート)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
-(ステップモータ(サーボ DC24V))
A(サーボモータ(DC24V))
3
リード
-- --お選びください-- --
A(LEY25:12mm,LEY32/40:16mm)
B(LEY25:6mm,LEY32/40:8mm)
C(LEY25:3mm,LEY32/40:4mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
6
ロッド先端ねじ
-- --お選びください-- --
-(ロッド先端めねじ)
M(ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属))
7
取付支持形式
-- --お選びください-- --
-(端面タップ/ボディ底面タップ)
F(ロッド側フランジ形)
8
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
9
通信プロトコル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1(プログラムレスタイプ) NPN)
1P(LECP1(プログラムレスタイプ) PNP)
6N(LECA6(ステップデータ入力タイプ) NPN)
6P(LECA6(ステップデータ入力タイプ) PNP)
AN(LECPA(パルス入力タイプ) NPN)
AP(LECPA(パルス入力タイプ) PNP)
10
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
11
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
12
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X7(耐塵・防滴仕様)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー