LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ テップ モータ (サーボ DC24V) 耐塵防滴仕様(IP65) JXC□Series 対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
D(ストレート)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
-(ステップモータ(サーボ DC24V))
3
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ25:12mm、サイズ32:16mm)
B(サイズ25:6mm、サイズ32:8mm)
C(サイズ25:3mm、サイズ32:4mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ロック付)
6
ロッド先端ねじ
-- --お選びください-- --
-(ロッド先端めねじ)
M(ロッド先端おねじ)
7
取付支持形式
-- --お選びください-- --
-(端面タップ/ボディ底面タップ)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(フート形)
8
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
9
通信プロトコル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレル入力(NPN))
C6(パラレル入力(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CD(DeviceNet)
CE(EtherCAT)
CL(IO-Link)
CM(CC-Link Ver1.10)
CP(PROFINET)
10
軸数/特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1(軸数:単軸用、仕様:標準仕様)
F(軸数:単軸用、仕様:安全機能STO対応)
11
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
12
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし或プラグコネクタなし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
S(ストレート型)
T(T分岐型)
13
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X5(耐塵·防滴仕様)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー