LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵·防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
精度
-- --お選びください-- --
-(基本形)
H(高精度形)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
2
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
D(ストレート)
3
モータ種類
-- --お選びください-- --
V6(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ25mm)
V7(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ32mm)
4
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ25:12mm、サイズ32:16mm(モータ配置折返し20mm))
B(サイズ25:6mm、サイズ32:8mm(モータ配置折返し10mm))
C(サイズ25:3mm、サイズ32:4mm(モータ配置折返し5mm))
5
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
範囲
6
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
7
ロッド先端ねじ
-- --お選びください-- --
-(ロッド先端めねじ)
M(ロッド先端おねじ)
8
取付支持形式
-- --お選びください-- --
-(端面タップ/ボディ底面タップ)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(フート形)
9
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル(耐屈曲))
S(標準ケーブル)
10
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
3(3m)
5(5m)
A(10m)
C(20m)
11
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
U2(LECYU2-V、電源電圧200V~230V)
M2(LECYM2-V、電源電圧200V~230V)
12
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
H(ケーブルなし(コネクタのみ))
13
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X5(耐塵·防滴仕様)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー