LEY□G Series 高タクト対応 電動アクチュエータ ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
25(25)
40(40)
1
モータ配置/モータカバー向き
-- --お選びください-- --
-(モータ配置:上側折返し;モータカバー向き:-)
D(モータ配置:ストレート;モータカバー向き:-)
D1(モータ配置:ストレート;モータカバー向き:左側)
D2(モータ配置:ストレート;モータカバー向き:右側)
D3(モータ配置:ストレート;モータカバー向き:上側)
D4(モータ配置:ストレート;モータカバー向き:下側)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
G(高タクト対応(バッテリレス アブソ))
3
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ16:10mm、サイズ25:12mm、サイズ40:16mm)
B(サイズ16:5mm、サイズ25:6mm、サイズ40:8mm)
C(サイズ16:2.5mm、サイズ25:3mm、サイズ40:4mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
C(カバー付)
W(ロック·カバー付)
6
ロッド先端ねじ
-- --お選びください-- --
-(ロッド先端めねじ)
M(ロッド先端おねじ)
7
取付支持形式
-- --お選びください-- --
-(端面タップ/ボディ底面タップ)
D(二山クレビス形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(フート形)
8
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
9
通信プロトコル/入出力
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレルI/O(NPN))
C6(パラレルI/O(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CE(EtherCAT)
CP(PROFINET)
10
軸数/特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
H(1軸/高タクト対応)
11
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
12
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし或付属品なし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー