LESYH16-X171 Series 電動スライドテーブル/ボールねじ駆動 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
25(25)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
D(ストレート)
L(左側折返し)
R(右側折返し)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
E(バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ(ステップモータDC24V))
3
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ16:12mm、サイズ25:16mm)
B(サイズ16:6mm、サイズ25:8mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
C(カバー付)
W(ロック・カバー付)
6
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
7
通信プロトコル/入出力
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレル入力(NPN))
C6(パラレル入力(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CD(DeviceNet)
CE(EtherCAT)
CL(IO-Link)
CM(CC-Link Ver1.10)
CP(PROFINET)
8
単軸用
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1(単軸用)
9
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
10
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし或付属品なし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
S(ストレート型通信プラグコネクタ)
T(T分岐型通信プラグコネクタ)
11
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー