LESYH Series スライドテーブル/高精度タイプ モータレス仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
25(25)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
D(ストレート)
L(左側折返し)
R(右側折返し)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
NM1(取付形状M1)
NM2(取付形状M2)
NM3(取付形状M3)
NT(取付形状T)
NU(取付形状U)
NV(取付形状V)
NW(取付形状W)
NX(取付形状X)
NY(取付形状Y)
NZ(取付形状Z)
3
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ16:12mm、サイズ25:16mm(モータ配置折返し20mm))
B(サイズ16:6mm、サイズ25:8mm(モータ配置折返し10mm))
4
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
範囲
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー