LESYH Series スライドテーブル/高精度タイプ ACサーボモータ LECS□ Series 対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
25(25)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
D(ストレート)
L(左側折返し)
R(右側折返し)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
S2(ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ16mm)
S3(ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ25mm)
T6(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ16mm)
T7(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ25mm)
3
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ16:12mm、サイズ25:16mm(モータ配置折返し20mm))
B(サイズ16:6mm、サイズ25:8mm(モータ配置折返し10mm))
4
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
6
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル(耐屈曲))
S(標準ケーブル)
7
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
2(2m)
5(5m)
A(10m)
8
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
92(LECSN2-T-9、電源電圧200V~240V)
A1(LECSA1-S、電源電圧100V~120V)
A2(LECSA2-S、電源電圧200V~230V)
B2(LECSB2-T、電源電圧200V~240V)
C2(LECSC2-T、電源電圧200V~230V)
E2(LECSN2-T-E、電源電圧200V~240V)
N2(LECSN2-T、電源電圧200V~240V)
P2(LECSN2-T-P、電源電圧200V~240V)
S2(LECSS2-T、電源電圧200V~240V)
9
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
H(ケーブルなし(コネクタのみ))
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー