LESH-E Series 電動スライドテーブル/高剛性タイプ バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
D(モータストレート形/Dタイプ)
L(対称形/Lタイプ)
R(基本形/Rタイプ)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
E(バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ(ステップモータDC24V))
3
リード
-- --お選びください-- --
J(16mm)
K(8mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
6
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
S(防塵仕様)
7
取付支持形式
-- --お選びください-- --
-(サイドホルダなし)
H(サイドホルダ(4ヶ付))
8
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
9
通信プロトコル/入出力
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレル入力(NPN))
C6(パラレル入力(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CD(DeviceNet)
CE(EtherCAT)
CL(IO-Link)
CM(CC-Link Ver1.10)
CP(PROFINET)
10
軸数/特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1(軸数:単軸用、仕様:標準仕様)
F(軸数:単軸用、仕様:安全機能STO対応)
11
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
12
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし或付属品なし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
S(ストレート型通信プラグコネクタ)
T(T分岐型通信プラグコネクタ)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー