LES-DC Series 電動スライドテーブル/薄形タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
8(8)
16(16)
25(25)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
D(モータストレート形 Dタイプ)
L(対称形 Lタイプ)
R(標準形 Rタイプ)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
-(ステップモータ(サーボ DC24V))
A(サーボモータ(DC24V))
3
リード
-- --お選びください-- --
J(サイズ8:8mm、サイズ16:10mm、サイズ25:16mm)
K(サイズ8:4mm、サイズ16:5mm、サイズ25:8mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
75(ストローク 75mm)
100(ストローク 100mm)
125(ストローク 125mm)
150(ストローク 150mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
6
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
S(防塵仕様)
7
取付支持形式
-- --お選びください-- --
-(サイドホルダなし)
H(サイドホルダ(4ヶ付))
8
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
9
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
10
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
6N(LECA6 ステップデータ入力タイプ NPN (LECP6は生産終了))
6P(LECA6 ステップデータ入力タイプ PNP (LECP6は生産終了))
AN(LECPA パルス入力タイプ NPN)
AP(LECPA パルス入力タイプ PNP)
11
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
12
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー