LEPS Series 電動アクチュエータ ミニチュアスライドテーブルタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
6(6)
10(10)
1
モータサイズ
-- --お選びください-- --
-(基本形)
L(コンパクト形)
2
送りねじ種類
-- --お選びください-- --
J(LEPS6:8mm、LEPS10:10mm)
K(LEPS6:4mm、LEPS10:5mm)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
25(ストローク 25mm)
50(ストローク 50mm)
範囲
4
モータケーブル取出方向
-- --お選びください-- --
-(上面取出)
R(右側面取出)
U(下面取出)
L(左側面取出)
5
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
6
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
7
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
AN(LECPA パルス入力タイプ NPN)
AP(LECPA パルス入力タイプ PNP)
8
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
9
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー