LEL Series 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 ステップモータ(サーボ DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
1
軸受の種類
-- --お選びください-- --
L(ボールブッシュ軸受)
M(すべり軸受)
2
相当リード
-- --お選びください-- --
T(48mm)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
100(ストローク 100mm)
200(ストローク 200mm)
300(ストローク 300mm)
400(ストローク 400mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
範囲
4
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
B(ロック付)
C(カバー付)
5
スイッチレールオプション
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
R(マグネット·スイッチレール付)
6
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (耐屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
7
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
8
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
9
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
10
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー