LEKFS Series 電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
40(40)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(ストレート)
R(右側折返し)
L(左側折返し)
2
取付形状
-- --お選びください-- --
NM1(取付形状M1)
NM2(取付形状M2)
NM3(取付形状M3)
NT(取付形状T)
NU(取付形状U)
NV(取付形状V)
NW(取付形状W)
NX(取付形状X)
NY(取付形状Y)
NZ(取付形状Z)
3
リード
-- --お選びください-- --
A(LEKFS25:12mm、LEKFS32:16mm、LEKFS40:20mm)
B(LEKFS25:6mm、LEKFS32:8mm、LEKFS40:10mm)
H(LEKFS25:20mm、LEKFS32:24mm、LEKFS40:30mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
1100(ストローク 1100mm)
1200(ストローク 1200mm)
範囲
5
グリース塗布(シールバンド部)
-- --お選びください-- --
-(あり)
N(なし(ローラ仕様))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー