LEKFS□G Series 電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高タクト対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
40(40)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(ストレート)
R(右側折返し)
L(左側折返し)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
G(高タクト対応 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V))
3
リード
-- --お選びください-- --
A(LEKFS25:12mm、LEKFS32:16mm、LEKFS40:20mm)
B(LEKFS25:6mm、LEKFS32:8mm、LEKFS40:10mm)
H(LEKFS25:20mm、LEKFS32:24mm、LEKFS40:30mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
1100(ストローク 1100mm)
1200(ストローク 1200mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
6
グリース塗布(シールバンド部)
-- --お選びください-- --
-(あり)
N(なし(ローラ仕様))
7
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
8
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレルI/O(NPN)タイプ)
C6(パラレルI/O(PNP)タイプ)
C9(EtherNet/IP)
CE(EtherCAT)
CP(PROFINET)
9
軸数/特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
H(1軸/高タクト対応)
10
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
11
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー