LEKFS Series 電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□シリーズドライバ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
40(40)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(ストレート)
R(右側折返し)
L(左側折返し)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
S2(ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ25mm)
S3(ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ32mm)
S4(ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mm)
T6(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ25mm)
T7(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ32mm)
T8(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mm)
3
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ25:12mm、サイズ32:16mm、サイズ40:20mm)
B(サイズ25:6mm、サイズ32:8mm、サイズ40:10mm)
H(サイズ25:20mm、サイズ32:24mm、サイズ40:30mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
1100(ストローク 1100mm)
1200(ストローク 1200mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
6
グリース塗布(シールバンド部)
-- --お選びください-- --
-(あり)
N(なし(ローラ仕様))
7
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル(耐屈曲))
S(標準ケーブル)
8
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
2(2m)
5(5m)
A(10m)
9
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
S2(LECSS2-T、電源電圧200V~240V)
A1(LECSA1、電源電圧100V~120V)
A2(LECSA2、電源電圧200V~230V)
B2(LECSB2-T、電源電圧200V~240V)
C2(LECSC2-T、電源電圧200V~230V)
10
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
H(ケーブルなし(コネクタのみ))
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー