LEJS Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
精度
-- --お選びください-- --
-(基本形)
H(高精度形)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
40(40)
63(63)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
NT(取付形状T)
NU(取付形状U)
NV(取付形状V)
NW(取付形状W)
NX(取付形状X)
NY(取付形状Y)
NZ(取付形状Z)
3
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ40:16mm、サイズ63:20mm)
B(サイズ40:8mm、サイズ63:10mm)
H(サイズ40:24mm、サイズ63:30mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
200(ストローク 200mm)
300(ストローク 300mm)
400(ストローク 400mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
1200(ストローク 1200mm)
1500(ストローク 1500mm)
範囲
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X1(中間ストローク 専用ボディー使用)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー