LEJS-AC Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
精度
-- --お選びください-- --
-(基本形)
H(高精度形)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
40(40)
63(63)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
S2(ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ40mm)
S3(ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ63mm)
S6(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ40mm)
S7(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ63mm)
3
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ40:16mm、サイズ63:20mm)
B(サイズ40:8mm、サイズ63:10mm)
H(サイズ40:24mm、サイズ63:30mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
200(ストローク 200mm)
300(ストローク 300mm)
400(ストローク 400mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
1200(ストローク 1200mm)
1500(ストローク 1500mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
6
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル(高屈曲))
S(標準ケーブル)
7
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
2(2m)
5(5m)
A(10m)
8
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
S1(LECSS1、電源電圧100V~120V(生産終了))
S2(LECSS2-T、電源電圧200V~240V)
A1(LECSA1、電源電圧100V~120V)
A2(LECSA2、電源電圧200V~230V)
B1(LECSB1、電源電圧100V~120V(生産終了))
B2(LECSB2-T、電源電圧200V~240V)
C1(LECSC1、電源電圧100V~120V(生産終了))
C2(LECSC2-T、電源電圧200V~230V)
9
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
H(ケーブルなし(コネクタのみ))
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー