LEHS Series 電動グリッパ3爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
10(10)
20(20)
32(32)
40(40)
1
モータサイズ
-- --お選びください-- --
-(基本形)
L(コンパクト形)
2
ストローク
-- --お選びください-- --
4(ストローク 4mm)
6(ストローク 6mm)
8(ストローク 8mm)
12(ストローク 12mm)
範囲
3
モータケーブル取出方向
-- --お選びください-- --
-(基本形 (左側面取出))
R(右側面取出)
F(正面取出)
4
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
5
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
6
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
AN(LECPA パルス入力タイプ NPN)
AP(LECPA パルス入力タイプ PNP)
7
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー