LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
10(10)
20(20)
32(32)
40(40)
1
ストローク
-- --お選びください-- --
16(ストローク 16mm)
24(ストローク 24mm)
32(ストローク 32mm)
40(ストローク 40mm)
48(ストローク 48mm)
64(ストローク 64mm)
80(ストローク 80mm)
範囲
2
モータケーブル取出方向
-- --お選びください-- --
-(基本形 (右側面取出))
L(左側面取出)
3
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
4
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
5
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
AN(LECPA パルス入力タイプ NPN)
AP(LECPA パルス入力タイプ PNP)
6
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
7
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー