LEG Series 高タクト対応 電動アクチュエータ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高タクト対応 高剛性ガイド付ロッドタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
40(40)
1
軸受の種類
-- --お選びください-- --
M(すべり軸受)
2
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
D(ストレート)
3
モータ種類
-- --お選びください-- --
G(高タクト対応 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V))
4
リード
-- --お選びください-- --
B(サイズ25:6mm、サイズ32、40:8mm)
5
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
範囲
6
モータオプション
-- --お選びください-- --
C(カバー付)
W(ロック·カバー付)
7
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
8
通信プロトコル/入出力
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレル入力(NPN))
C6(パラレル入力(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CE(EtherCAT)
CP(PROFINET)
9
軸数/特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
H(1軸/高タクト対応)
10
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
11
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし/プラグコネクタなし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー