LEFS□F Series 高タクト対応 電動アクチュエータ/スライダタイプボールねじ駆動
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
精度
-- --お選びください-- --
-(基本形)
H(高精度形)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
25(25)
32(32)
40(40)
2
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(ストレート)
3
モータ種類
-- --お選びください-- --
F(高タクト対応(ステップモータDC24V))
4
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ16:10mm、サイズ25:12mm、サイズ32:16mm、サイズ40:20mm)
B(サイズ16:5mm、サイズ25:6mm、サイズ32:8mm、サイズ40:10mm)
H(サイズ25:20mm、サイズ32:24mm、サイズ40:30mm)
5
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
550(ストローク 550mm)
600(ストローク 600mm)
650(ストローク 650mm)
700(ストローク 700mm)
750(ストローク 750mm)
800(ストローク 800mm)
850(ストローク 850mm)
900(ストローク 900mm)
950(ストローク 950mm)
1000(ストローク 1000mm)
1100(ストローク 1100mm)
1200(ストローク 1200mm)
範囲
6
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
7
オートスイッチ適合
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(あり(取付金具1ヶ同梱))
8
グリース塗布(シールバンド部)
-- --お選びください-- --
-(あり)
N(なし(ローラ仕様))
9
位置決めピン穴
-- --お選びください-- --
-(ハウジングB底面)
K(ボディ底面2ヶ所)
10
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
S1(標準ケーブル 1.5m)
S3(標準ケーブル 3m)
S5(標準ケーブル 5m)
11
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレルI/O(NPN)タイプ)
C6(パラレルI/O(PNP)タイプ)
C9(EtherNet/IP)
CE(EtherCAT)
CP(PROFINET)
12
軸数/特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
H(1軸/高タクト対応)
13
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
14
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
15
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー