LEFB16E Series 電動アクチュエータ バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ スライダタイプ/ベルト駆動 ステップモータ DC24V
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
1
モータ種類
-- --お選びください-- --
E(バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V))
2
リード
-- --お選びください-- --
T(48mm)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
300(ストローク 300mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
範囲
4
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
5
グリース塗布(シールバンド部)
-- --お選びください-- --
-(あり)
N(なし(ローラ仕様))
6
位置決めピン穴
-- --お選びください-- --
-(ハウジングB底面)
K(ボディ底面2ヶ所)
7
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
8
通信プロトコル/入出力
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレル入力(NPN))
C6(パラレル入力(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CD(DeviceNet)
CE(EtherCAT)
CL(IO-Link)
CM(CC-Link Ver1.10)
CP(PROFINET)
9
単軸用
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1(単軸用)
10
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
11
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし或付属品なし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
S(ストレート型通信プラグコネクタ)
T(T分岐型通信プラグコネクタ)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー